VFY-WA



VFY-WA

VFY-WA

Technická data



Objednací číslo 082G7358 
Typ VFY-WA  
DN 200  mm
kvs 2500  m3/h
PN 16  bar
Médium Topná voda 
Alternativní medium 1 Směs voda a glykol do 50% 
Min. teplota média -10  °C
Max. teplota média 120  °C
Počet vývodů 2  cestný
Typ připojení Sendvičovým připojením 
Valve Operation Electric actuator 
Materiál tělesa Litina EN GJL 250 (DIN GG25) 
Valve Disc Polyamid povlak 
Valve Liner EPDM 
Max. pracovní tlak 16 
Instalace v okruhu Volný 
Přívodní napětí 230  V ac
Hmotnost 24,22  kg