065N0187



JIP-WW s přírubou pro převodovku

065N0187

Technická data



Objednací číslo 065N0187 
DN 600  mm
Kvs 14300  m3/h
PN 25  bar
Max. teplota 180  °C
Min. teplota 0  °C
Medium Voda 
Medium alternativa 1 Směs voda a glykol do 50% 
Medium alternativa 2 Olej 
Druh připojení Přivařovací 
Počet připojení 2  cestný
Materiál tělesa ventilu P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0)  St 37.0
Délka tělesa ventilu 1500  mm
Hmotnost 828  kg
EAN 5702421659069 

Příslušenství



065N8135 Šnekový převod
065N8136 WG accessories
065N8140 Šnekový převod
065N8240 Elektrický pohon
065N8440 Elektrický pohon