JIP-WW s přírubou pro převodovku



JIP-WW s přírubou pro převodovku

JIP-WW s přírubou pro převodovku

Technická data



Objednací číslo 065N0182 
DN 500  mm
Kvs 23700  m3/h
PN 25  bar
Max. teplota 180  °C
Min. teplota 0  °C
Medium Voda 
Medium alternativa 1 Směs voda a glykol do 50% 
Medium alternativa 2 Olej 
Druh připojení Přivařovací 
Počet připojení 2  cestný
Materiál tělesa ventilu St 37.0  St 37.0
Délka tělesa ventilu 1220  mm
Hmotnost 749  kg
EAN 5702421650455 

Příslušenství



065N8136 WG accessories
065N8140 Šnekový převod
065N8240 Elektrický pohon
065N8440 Elektrický pohon