JIP-WW s přírubou pro převodovku



JIP-WW s přírubou pro převodovku

JIP-WW s přírubou pro převodovku

Technická data



Objednací číslo 065N0177 
DN 400  mm
Kvs 10400  m3/h
PN 25  bar
Max. teplota 180  °C
Min. teplota 0  °C
Medium Voda 
Medium alternativa 1 Směs voda a glykol do 50% 
Medium alternativa 2 Olej 
Druh připojení Přivařovací 
Počet připojení 2  cestný
Materiál tělesa ventilu St 37.0  St 37.0
Délka tělesa ventilu 820  mm
Hmotnost 310  kg
EAN 5702421650448 

Příslušenství



065N8113 WG accessories
065N8135 Šnekový převod
065N8235 Elektrický pohon
065N8435 Elektrický pohon