JIP-WW s přírubou pro převodovku



JIP-WW s přírubou pro převodovku

JIP-WW s přírubou pro převodovku

Technická data



Objednací číslo 065N0172 
DN 350  mm
Kvs 7000  m3/h
PN 25  bar
Max. teplota 180  °C
Min. teplota 0  °C
Medium Voda 
Medium alternativa 1 Směs voda a glykol do 50% 
Medium alternativa 2 Olej 
Druh připojení Přivařovací 
Počet připojení 2  cestný
Materiál tělesa ventilu St 37.0  St 37.0
Délka tělesa ventilu 760  mm
Hmotnost 212  kg
EAN 5702421650431 

Příslušenství



065N8082 WG accessories
065N8125 Šnekový převod
065N8225 Elektrický pohon
065N8425 Elektrický pohon