065N0157



JIP-WW s přírubou pro převodovku

065N0157

Technická data



Objednací číslo 065N0157 
DN 200  mm
Kvs 2300  m3/h
PN 25  bar
Max. teplota 180  °C
Min. teplota 0  °C
Medium Voda 
Medium alternativa 1 Směs voda a glykol do 50% 
Medium alternativa 2 Olej 
Druh připojení Přivařovací 
Počet připojení 2  cestný
Materiál tělesa ventilu St 37.0  St 37.0
Délka tělesa ventilu 390  mm
Hmotnost 48  kg
EAN 5702421650400 

Příslušenství



065N8074 WG accessories
065N8115 Šnekový převod