065N0152



JIP-WW s přírubou pro převodovku

065N0152

Technická data



Objednací číslo 065N0152 
DN 150  mm
Kvs 1900  m3/h
PN 25  bar
Max. teplota 180  °C
Min. teplota 0  °C
Medium Voda 
Medium alternativa 1 Směs voda a glykol do 50% 
Medium alternativa 2 Olej 
Druh připojení Přivařovací 
Počet připojení 2  cestný
Materiál tělesa ventilu P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0)  St 37.0
Délka tělesa ventilu 340  mm
Hmotnost 29  kg
EAN 5702421652282 

Příslušenství



065N8074 WG accessories
065N8115 Šnekový převod
065N8205 Elektrický pohon
065N8405 Elektrický pohon