Regulační ventily se servopohony

RAV



RAV

RAV

Technická data



Objednací číslo 013U0027 
DN 25  mm
kvs 3.1  m3/h
PN 10  bar
Médium Topná voda 
Min. teplota média 0  °C
Max. teplota média 120  °C
Počet vývodů 2  cestný
Poloha kuželky Normálně otevřen 
Typ připojení Vnitřní závit 
Velikost připojení 1" 
Materiál tělesa MS 58 
Max. diferenční tlak 0,8  bar
Zdvih 1,1  mm
Charakteristika Lineární 
Kavitační faktor 0,5 
Tlakové odlehčení Ne 
EAN 5702420012933