Regulační ventily se servopohony

RAV



RAV

RAV

Technická data



Objednací číslo 013U0017 
DN 15  mm
kvs 1.5  m3/h
PN 10  bar
Médium Topná voda 
Min. teplota média 0  °C
Max. teplota média 120  °C
Počet vývodů 2  cestný
Poloha kuželky Normálně otevřen 
Typ připojení Vnitřní závit 
Velikost připojení 1/2" 
Materiál tělesa MS 58 
Max. diferenční tlak 0,8  bar
Zdvih 1,1  mm
Charakteristika Lineární 
Kavitační faktor 0,5 
Tlakové odlehčení Ne 
EAN 5702420005577