013G4050



Exkluzivní termostatické ventily RA-URX

013G4050

Technická data



Objednací číslo 013G4050 
Popis Ventilové těleso do zpátečky, pravá verze, bílá barva RAL 9016.  
Připojení do radiátoru R 1/2 
Druh připojení R 1/2 nebo svěrné spojky 
kvs m3/h 0.44 
kv - Rozsah při xp=0,5 - 2,0K 0.03 - 0.34 m3/h 
Max. pracovní tlak 10  bar
Max. diferenční tlak 0.6  bar
Max. teplota vody 120  °C